| FXAA25AUV1B | FXAA40AUV1B | FXAA63AUV1B | FXAA20AUV1B | FXAA50AUV1B | FXAA32AUV1B | FXAA15AUV1B (Archived) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racorduri conducte | Lichid | Tip | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | ||
| Racorduri ţevi | Gaz | Dext | mm | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 9.52 | 12.70 | 9.52 | 9.52 | |
| Racorduri conducte | Lichid | Dext | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Gaz | Tip | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | Racord cu mufă | |||
| Putere absorbită - 50Hz | Răcire | La viteză mare a ventilatorului | kW | 0.028 | 0.025 | 0.050 | 0.019 | 0.033 | 0.030 | 0.017 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | La viteză mică a ventilatorului | dBA | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 28.5 | 35.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Racorduri conducte | Drenare | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | VP13 (I.D. 15/O.D. 18) | |||
| Filtru de aer | Tip | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | Detaşabil/lavabil | |||
| Ventilator | Debit de aer - 50 Hz | Răcire | La viteză mică a ventilatorului | m³/min | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 6.5 | 10.9 | 6.5 | 6.5 |
| La viteză mare a ventilatorului | m³/min | 8.3 | 12.2 | 18.2 | 7.9 | 14.2 | 9.4 | 7.1 | |||
| Putere absorbită - 50Hz | Încălzire | La viteză mare a ventilatorului | kW | 0.034 | 0.030 | 0.060 | 0.029 | 0.039 | 0.035 | 0.025 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | La viteză mică a ventilatorului | dBA | 28.5 | 33.5 | 38.5 | 28.5 | 35.5 | 28.5 | 28.5 | |
| Încălzire | La viteză mare a ventilatorului | dBA | 36.0 | 38.0 | 47.0 | 34.0 | 42.0 | 38.5 | 33.0 | ||
| La viteză medie a ventilatorului | dBA | 32.5 | 36.0 | 43.0 | 31.5 | 39.0 | 33.5 | 31.0 | |||
| La viteză medie a ventilatorului | dBA | 32.0 | 35.5 | 42.5 | 31.0 | 38.5 | 33.0 | 30.5 | |||
| La viteză mare a ventilatorului | dBA | 35.0 | 37.0 | 46.5 | 33.0 | 41.0 | 37.5 | 32.0 | |||
| Sound power level | Răcire | La viteză mare a ventilatorului | dBA | 53.0 | 55.0 | 63.0 | 52.0 | 58.0 | 55.0 | 51.0 | |
| Carcasă | Culoare | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | Alb | |||
| Greutate | Unitate | kg | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | ||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | mm | 266 | 269 | 269 | 266 | 269 | 266 | 266 | |
| Lățime | mm | 795 | 1050 | 1050 | 795 | 1050 | 795 | 795 | |||
| Înălțime | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |||
| Capacitate de încălzire | Capacitate totală | La viteză mare a ventilatorului | kW | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 2.5 | 6.3 | 4.0 | 1.9 | |
| Capacitate de răcire | Capacitate totală | La viteză mare a ventilatorului | kW | 2.8 | 4.5 | 7.1 | 2.2 | 5.6 | 3.6 | 1.7 | |
| Agent frigorific | GWP | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | 675.0 | |||
| Agent frigorific | Tip | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | |||
| Accesorii standard | Installation plate | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation plate | |||
| General safety precautions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | General safety precautions | ||||
| Wire clamp material | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Wire clamp material | ||||
| Heat insulating tape | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Heat insulating tape | ||||
| Installation and operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation and operation manual | ||||
| Installation pattern | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Installation pattern | ||||
| Screw bag | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Screw bag | ||||
| Curent - 50 Hz | Curent - 50 Hz-=-Curent maxim la siguranţe (MFA)-=-A | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Alimentare electrică | Nume | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
| Fază | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă | Frecvenţă | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune | Tensiune | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |||