| FVXG35K2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3), 0.021 (1) (2) (3) | |
| Încălzire | Nom. | kW | 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3), 0.024 (1) (2) (3) | ||
| Carcasă | Culoare | Alb crud (6.5Y 9.5/0.5) | |||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 600 | |
| Lățime | mm | 950 | |||
| Adâncime | mm | 215 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 22.0 | ||
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Înalt | m³/min | 9.1 |
| Medie | m³/min | 7.2 | |||
| Scăzut | m³/min | 5.3 | |||
| Funcţionare silenţioasă | m³/min | 4.5 | |||
| Încălzire | Înalt | m³/min | 10.2 | ||
| Medie | m³/min | 8.0 | |||
| Scăzut | m³/min | 5.8 | |||
| Funcţionare silenţioasă | m³/min | 5.0 | |||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | dBA | 55 | ||
| Încălzire | dBA | 56 | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Înalt | dBA | 39 | |
| Nivel de presiune sonoră | Răcire | Medie | dBA | 33 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Scăzut | dBA | 27 | |
| Funcţionare silenţioasă | dBA | 24 | |||
| Încălzire | Înalt | dBA | 40 | ||
| Nivel de presiune sonoră | Încălzire | Medie | dBA | 33 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | Scăzut | dBA | 27 | |
| Funcţionare silenţioasă | dBA | 23 | |||
| Racorduri conducte | Lichid | Dext | mm | 6.35 | |
| Gaz | Dext | mm | 9.50 | ||
| Drenare | 18 | ||||
| Sisteme de control | Infrared remote control | ARC466A2 | |||
| Accesorii standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| Installation plate | 1 | ||||
| Thermal insulation (thermal insulation tube) | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 2 | ||||
| Drain hose | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentare electrică | Nume | V1 | |||
| Fază | 1~ | ||||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă | Frecvenţă | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune | Tensiune | 220-240 | |||
| Note | (1) - 220V | ||||
| (2) - 230 V | |||||
| (3) - 240V | |||||