| FTXM20N2V1B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 0.03 | |
| Încălzire | Nom. | kW | 0.025 | ||
| Dimensiuni | Unitate | Înălțime | mm | 294 | |
| Lățime | mm | 811 | |||
| Adâncime | mm | 272 | |||
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Înalt | m³/min | 11.1 |
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Medium | m³/min | 7.9 |
| Ventilator | Debit de aer | Răcire | Scăzut | m³/min | 6 |
| Funcţionare silenţioasă | m³/min | 4.4 | |||
| Încălzire | Înalt | m³/min | 10.8 | ||
| Ventilator | Debit de aer | Încălzire | Medium | m³/min | 8.7 |
| Ventilator | Debit de aer | Încălzire | Scăzut | m³/min | 6.5 |
| Funcţionare silenţioasă | m³/min | 5.3 | |||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | dBA | 57 | ||
| Încălzire | dBA | 54 | |||
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Înalt | dBA | 41 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Medie | dBA | 33 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Răcire | Scăzut | dBA | 25 | |
| Funcţionare silenţioasă | dBA | 19 | |||
| Încălzire | Înalt | dBA | 39 | ||
| Nivel de presiune sonoră | Încălzire | Medie | dBA | 34 | |
| Nivelul de presiune sonoră | Încălzire | Scăzut | dBA | 26 | |
| Funcţionare silenţioasă | dBA | 20 | |||
| Racorduri conducte | Lichid | Dext | mm | 6.35 | |
| Racorduri ţevi | Gaz | Dext | mm | 9.5 | |
| Accesorii standard | Installation manual | 1 | |||
| Wireless remote control | 1 | ||||
| AAA dry-cell batteries | 2 | ||||
| WLAN adapter kit | 1 | ||||
| Operation manual | 1 | ||||
| Titanium apatite deodorizing filter | 1 | ||||
| Indoor unit fixing screws | 2 | ||||
| Mounting plate | 1 | ||||
| Remote control holder | 1 | ||||
| Alimentare curent | Frecvenţă | Hz | 50 | ||