Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXM-M

FTXM42M2V1B
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.035
  Încălzire Nom. kW 0.035
Carcasă Culoare   Alb
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 294
    Lățime mm 811
    Adâncime mm 272
Greutate Unitate kg 10
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 12.6
Ventilator Debit de aer Răcire Medium m³/min 9.5
Ventilator Debit de aer Răcire Scăzut m³/min 7.1
      Funcţionare silenţioasă m³/min 4.6
    Încălzire Înalt m³/min 13
Ventilator Debit de aer Încălzire Medium m³/min 10.4
Ventilator Debit de aer Încălzire Scăzut m³/min 7.1
      Funcţionare silenţioasă m³/min 5.3
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 60
  Încălzire dBA 60
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 45
Nivelul de presiune sonoră Răcire Medie dBA 39
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 30
    Funcţionare silenţioasă dBA 21
  Încălzire Înalt dBA 45
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 39
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 29
    Funcţionare silenţioasă dBA 21
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35
Racorduri ţevi Gaz Dext mm 12.7
Racorduri conducte Drenare   18
Sisteme de control Infrared remote control   ARC466A33
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1
Accesorii standard Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  AAA dry-cell batteries 2
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1
  Indoor unit fixing screws 2
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
Alimentare electrică Nume   V1
  Fază   1~
Alimentare curent Alimentare curent-=-Frecvenţă Frecvenţă   50
  Alimentare curent-=-Tensiune Tensiune   220-240