Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXJ-MW

FTXJ20MV1BW FTXJ25MV1BW FTXJ35MV1BW FTXJ50MV1BW
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Înalt dBA 40 41 45 47
    Medie dBA 34 34 37 41
    Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 20 25
    Scăzut dBA 28 28 29 35
  Răcire Medie dBA 32 32 34 40
    Funcţionare silenţioasă dBA 19 19 20 25
    Scăzut dBA 25 25 26 35
    Înalt dBA 38 38 45 46
Accesorii standard Manual de utilizare 1 1 1 1
  Manual de instalare 1 1 1 1
  Telecomandă fără fir 1 1 1 1
  Baterii uscate AAA 2 2 2 2
  Suport telecomandă 1 1 1 1
  Şuruburi de fixare pentru placa de montare 5 5 5 5
  Placă de montare 1 1 1 1
  Filtru de dezodorizare din apatit de titan 2 2 2 2
  Şurub de fixare pentru soclul telecomenzii 2 2 2 2
  Şuruburi de fixare a aparatului interior 2 2 2 2
  Capac şuruburi 2 2 2 2
  Kit adaptor WLAN 1 1 1 1
Sisteme de control Infrared remote control   ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A9
Racorduri ţevi Lichid Dext mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Gaz Dext mm 9.50 9.50 9.50 12.70
  Drenare   18 18 18 18
Putere absorbită Răcire Nom. kW 0.023 0.023 0.033 0.033
  Încălzire Nom. kW 0.031 0.033 0.042 0.043
Sound power level Răcire dBA 54 54 59 60
  Încălzire dBA 56 56 59 60
Dimensiuni Unitate Lățime mm 998 998 998 998
    Adâncime mm 212 212 212 212
    Înălțime mm 303 303 303 303
Carcasă Culoare   Alb Alb Alb Alb
Greutate Unitate kg 12 12 12 12
Ventilator Debit de aer Încălzire Înalt m³/min 10.2 11.0 12.4 12.6
      Medium m³/min 8.4 8.6 9.6 10.5
      Scăzut m³/min 6.3 6.3 6.9 8.1
      Funcţionare silenţioasă m³/min 3.8 3.8 4.1 5.0
    Răcire Scăzut m³/min 4.4 4.4 4.8 6.8
      Medium m³/min 6.6 6.6 7.8 8.9
      Înalt m³/min 8.9 8.9 10.9 10.9
      Funcţionare silenţioasă m³/min 2.6 2.6 2.9 3.6
Power supply Fază   1~ 1~ 1~ 1~
  Nume   V1 V1 V1 V1
  Frecvenţă Hz 50 50 50 50
  Tensiune V 220-240 220-240 220-240 220-240
Note (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V (3) - 240V