Tabel cu specificaţiile tehnice pentru FTXJ-MS

FTXJ20MV1BS FTXJ50MV1BS
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Înalt dBA   47
    Medie dBA   41
    Funcţionare silenţioasă dBA   25
    Scăzut dBA   35
  Răcire Medie dBA   40
    Funcţionare silenţioasă dBA   25
    Scăzut dBA   35
    Înalt dBA   46
Accesorii standard Manual de utilizare   1
  Manual de instalare   1
  Telecomandă fără fir   1
  Baterii uscate AAA   2
  Suport telecomandă   1
  Şuruburi de fixare pentru placa de montare   5
  Placă de montare   1
  Filtru de dezodorizare din apatit de titan   2
  Şurub de fixare pentru soclul telecomenzii   2
  Şuruburi de fixare a aparatului interior   2
  Capac şuruburi   2
  Kit adaptor WLAN   1
Sisteme de control Infrared remote control     ARC466A9
Racorduri ţevi Lichid Dext mm   6.35
  Gaz Dext mm   12.70
  Drenare     18
Putere absorbită Răcire Nom. kW   0.033
  Încălzire Nom. kW   0.043
Sound power level Răcire dBA   60
  Încălzire dBA   60
Dimensiuni Unitate Lățime mm   998
    Adâncime mm   212
    Înălțime mm   303
Carcasă Culoare     Argintiu
Greutate Unitate kg   12
Ventilator Debit de aer Încălzire Înalt m³/min   12.6
      Medium m³/min   10.5
      Scăzut m³/min   8.1
      Funcţionare silenţioasă m³/min   5.0
    Răcire Scăzut m³/min   6.8
      Medium m³/min   8.9
      Înalt m³/min   10.9
      Funcţionare silenţioasă m³/min   3.6
Power supply Fază     1~
  Nume     V1
  Frecvenţă Hz   50
  Tensiune V   220-240
Note (1) - 220V (1) - 220V
  (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240V (3) - 240V
Putere intrare Răcire Nom. kW 0.023
  Încălzire Nom. kW 0.031
Carcasă Culoare   Argintiu
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 303
    Lățime mm 998
    Adâncime mm 212
Greutate Unitate kg 12
Ventilator Debit de aer Răcire Înalt m³/min 8.9
      Medie m³/min 6.6
      Scăzut m³/min 4.4
      Funcţionare silenţioasă m³/min 2.6
    Încălzire Înalt m³/min 10.2
      Medie m³/min 8.4
      Scăzut m³/min 6.3
      Funcţionare silenţioasă m³/min 3.8
Nivel de putere sonoră Răcire dBA 54
  Încălzire dBA 56
Nivelul de presiune sonoră Răcire Înalt dBA 38
Nivel de presiune sonoră Răcire Medie dBA 32
Nivelul de presiune sonoră Răcire Scăzut dBA 25
    Funcţionare silenţioasă dBA 19
  Încălzire Înalt dBA 40
Nivel de presiune sonoră Încălzire Medie dBA 34
Nivelul de presiune sonoră Încălzire Scăzut dBA 28
    Funcţionare silenţioasă dBA 19
Racorduri conducte Lichid Dext mm 6.35
  Gaz Dext mm 9.50
  Drenare   18
Sisteme de control Telecomandă cu infraroșii   ARC466A9
Accesorii standard Installation manual 1
  Wireless remote control 1
  Screw cover 2
  AAA dry-cell batteries 2
  Fixing screw for remote controller holder 2
  WLAN adapter kit 1
  Operation manual 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2
  Fixing screws for mounting plate 5
  Indoor unit fixing screws 2
  Mounting plate 1
  Remote control holder 1
Alimentare electrică Nume   V1
  Fază   1~
Alimentare curent Frecvenţă Hz 50
  Tensiune V 220-240