| EWYQ016CAWN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate de răcire | Nom. | kW | 16.8 | ||
| Control al capacităţii | Metodă | Comandat prin inverter | |||
| Control al capacităţii | Capacitate minimă | % | 25 | ||
| Putere intrare | Răcire | Nom. | kW | 5.93 | |
| EER | 2.84 | ||||
| Dimensiuni | Unitate | Adâncime | mm | 774 | |
| Înălțime | mm | 1684 | |||
| Lățime | mm | 1370 | |||
| Greutate | Unitate | kg | 268 | ||
| Carcasă | Culoare | Alb Daikin | |||
| Carcasă | Material | Placă din oţel galvanizat acoperit cu poliester | |||
| Condensator răcit cu aer | Tip | Baterie răcită cu aer | |||
| Ventilator | Cantitate | 1 | |||
| Ventilator-=-Tip | Axial | ||||
| Motor ventilator | Acționare | Acţionare directă | |||
| Compresor | Cantitate_ | 1 | |||
| Compresor | Tip | Compresor scroll închis ermetic | |||
| Gama de operare | Partea de aer | Răcire | Min. | °CDB | -5 |
| Max. | °CDB | 43 | |||
| Partea de apă | Gama de operare-=-Partea de apă-=-Răcire | Gama de operare-=-Partea de apă-=-Răcire-=-Min.-=-° C termometru uscat | °CDB | -10 | |
| Gama de operare-=-Partea de apă-=-Răcire-=-Max.-=-° C termometru uscat | °CDB | 20 | |||
| Nivel de putere sonoră | Răcire | Nom. | dBA | 78 | |
| Agent frigorific | Tip | R-410A | |||
| Agent frigorific | GWP | 2087.5 | |||
| Agent frigorific | Circuite | Cantitate | 1 | ||
| Alimentare electrică | Fază | 3N~ | |||
| Alimentare curent | Alimentare curent-=-Frecvenţă | Frecvenţă | 50 | ||
| Alimentare curent-=-Tensiune | Tensiune | 400 | |||
| Variaţie admisă a tensiunii | Alimentare curent-=-Variaţie admisă a tensiunii-=-Min. | Min. | -10 | ||
| Alimentare curent-=-Variaţie admisă a tensiunii-=-Max. | Max. | 10 | |||
| Unitate | Curent de pornire | Unitate-=-Curent de pornire-=-Max. | Max. | 0.0 | |
| Curent de funcţionare | Unitate-=-Curent de funcţionare-=-Max. | Max. | 22.2 | ||
| Note | (1) - Excluzând volumul de apă din unitate. Acest volum va garanta un nivel suficient al energiei de dejivrare pentru toate aplicaţiile, cu toate acestea, acest volum poate fi înmulţit cu 0,66 dacă valoarea setată pentru încălzire este ≥ 45° C (de ex., unităţile ventiloconvectoare) | ||||
| (2) - Condiţie: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) | |||||
| (3) - Fără curent de vârf graţie compresorului cu inverter | |||||
| (4) - Aceasta este valoarea PD între racordurile de intrare şi de ieşire ale unităţii. Aceasta include căderea de presiune de la schimbătorul de căldură de pe partea de apă. | |||||
| (5) - Inclusiv tubulatură + PHE; fără vas de expansiune | |||||
| (6) - Apa poate fi utilizată până la temperaturi de 5 °C. Între 0 °C şi 5 °C, se va utiliza o soluţie cu 30% glicol (propilenă sau etilenă). Între 0 °C şi -10 °C, se va utiliza o soluţie cu 40% glicol (propilenă sau etilenă) (consultaţi manualul de instalare şi informaţiile privind opţiunea OPZL) | |||||
| (7) - Condiţie: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (Dt=5°C) | |||||
| (8) - Excluzând volumul de apă din unitate. Pentru majoritatea aplicaţiilor, volumul minim de apă are un rezultat satisfăcător. În cadrul proceselor critice sau în încăperi cu o sarcină termică ridicată, un volum suplimentar de apă poate fi necesar. Pentru mai multe informaţii, consultaţi domeniul de funcţionare. | |||||
| (9) - Răcire: temperatura apei de intrare la evaporator: 12℃; temperatura apei de ieşire de la evaporator: 7℃, temp. aerului ambiant: 35℃ | |||||