Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EKSV-P

EKSV21P1 EKSV26P1
Montaj Pe verticală Pe verticală
Dimensiuni Unitate Înălțime mm 2000 2000
    Lățime mm 1006 1300
    Adâncime mm 85 85
Greutate Unitate kg 35 42
Volum l 1.3 1.7
Suprafaţa Exterioară m² 2.01 2.60
Suprafaţă Fantă m² 1.800 2.360
Suprafaţa Absorbant m² 1.80 2.36
Înveliş Micro-therm (absorbţie max. 96%, Emisii 5% +/-2%) Micro-therm (absorbţie max. 96%, Emisii 5% +/-2%)
Absorbant Contor cu miez din cupru în formă de evantai cu placă de aluminiu vopsită în contrast ridicat sudată cu laser Contor cu miez din cupru în formă de evantai cu placă de aluminiu vopsită în contrast ridicat sudată cu laser
Zone vitrate Fereastră de siguranţă cu un singur ochi, transmisie +/- 92% Fereastră de siguranţă cu un singur ochi, transmisie +/- 92%
Unghiul admis al acoperişului Min. ° 15 15
  Max. ° 80 80
Presiune de funcţionare Max. bar 6 6
Temperatura de stagnare Max. °C 192 192
Performanţă termică Coeficient de pierdere a căldurii a1 W/m².K² 4.300 4.300
  Dependenţa temperaturii de coeficientul de pierdere a căldurii a2 W/m².K² 0.006 0.006
  Capacitate termică kJ/K 4.9 6.5