Tabel cu specificaţiile tehnice pentru EKHWP-B

EKHWP300B EKHWP54419BA EKHWP500B
Schimbător de căldură Încălzire solară suplimentară Volumul intern al serpentinei l   3.9 3.9
    Presiune de funcţionare bar   3.0 3.0
Rezervor Volum de apă l 294 477 477
Greutate Unitate Goală kg 53 71 76
Rezervor Clasă de eficienţă energetică   B B B
Carcasă Culoare   Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011) Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011) Alb trafic (RAL9016)/Gri închis (RAL7011)
Carcasă Material   Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact Polipropilenă rezistentă la impact
Dimensiuni Unitate Înălţime Rezervor mm 1646 1658 1658
Rezervor Material   Polipropilenă Polipropilenă Polipropilenă
Rezervor Temperatura maximă a apei °C 85 85 85
Dimensiuni Unitate Lățime mm 595 790 790
    Adâncime mm 615 790 790
Schimbător de căldură Apă caldă menajeră Volumul intern al serpentinei l 27.8 28.9 28.9
    Cantitate   1 1 1
    Material tuburi   Oţel inoxidabil (DIN 1.4404) Oţel inoxidabil (DIN 1.4404) Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
  Încărcare Cantitate   1 1 1
Greutate Unitate Totală kg 347 548 553
Schimbător de căldură Apă caldă menajeră Presiune de funcţionare bar 10.0 10.0 10.0
  Încărcare Volumul intern al serpentinei l 12.9 10.0 18.1
    Presiune de funcţionare bar 6.0 3.0 6.0
Schimbător de căldură Încărcare Material tuburi   Oţel inoxidabil (DIN 1.4404) Oţel inoxidabil (DIN 1.4404) Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Montaj Pardoseală
Schimbător de căldură Încălzire solară suplimentară Cantitate     1 1
    Material tuburi     Oţel inoxidabil (DIN 1.4404) Oţel inoxidabil (DIN 1.4404)
Name   5
Note (1) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C   (1) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897
  (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃   (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃   (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60℃
  (4) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -<gt/> 3660 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură   (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65℃
  (5) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -<gt/> 5820 Wh (baie)/8 kW pompă de căldură   (5) - Pentru volum de apă la robinet 140 l -<gt/> 5820 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură
  (6) - Pierdere de căldură în conformitate cu EN12897   (6) - Pentru volum de apă la robinet 90 l -<gt/> 3660 Wh (baie)/16 kW pompă de căldură