Luft-til-vand varmepumper
Fakta og typiske misforståelser om luft-til-luft varmepumper
IKKE SANDT
Det var muligvis korrekt for ti år siden. Men Daikin har udviklet luft-til-vand varmepumper, som er designet specifikt til renovation af boliger og ejendomme. Disse varmepumper kan bruges sammen med alle former for varme- og kølekilder, fra gulvvarme og radiatorer til konvektorer.
Prøv selv: Kom i gang nu!
IKKE SANDT
Daikin har et meget bredt udvalgt af luft-til-vand varmepumper. 97 % af alle boliger fungerer med en varmepumpe fra Daikin.
Prøv selv: Kom i gang nu
DELVIST SANDT
Når temperaturen falder til under 0 °C, er jordvarmepumper rigtigt nok mere effektive. Jo lavere temperaturen udenfor er, desto større er forskellen i effektivitet. Når temperaturen udenfor er over 7 °C, er luftdrevne varmepumper dog mere effektive.
Set over en hel opvarmningssæson kan jordvarmepumper i gennemsnit have en lidt højere effektivitet end luftdrevne varmepumper. Denne forskel i effektivitet har kun en lille betydning for den samlede årlige elregning.
Luftdrevne varmepumper er nemmere at installere og kræver en langt mindre investering. For de fleste boligejere er luftdrevne varmepumper derfor den bedste løsning.
Luft-til-luft varmepumper
Fakta og typiske misforståelser om luft-til-luft varmepumper
FALSK
En luft-til-luft varmepumpe er designet til at give behagelig varme om vinteren med lav CO2.
I lande som Sverige og Norge er der en lang tradition for brug af luft-til-luft varmepumper til opvarmning. Det er dog vigtigt at finde den rigtige størrelse for at sikre, at produktet passer til dit hjem: Kom i gang nu!
FALSK
Daikins luft-til-luft varmepumper er støjsvage, og luftbevægelserne mærkes stort set ikke.
Besøg et af vores oplevelsescentre og bliv overbevist.
FALSK
Daikins luft-til-luft varmepumper er supereffektive. Hver gang varmepumpen leverer fire enheder energi til dit hjem, kommer tre af dem ‘gratis’ fra luften, og én kommer fra elnettet. Luft-til-luft varmepumper er fire gange så effektive som elektriske varmeapparater eller kedler.
SANDT
Elpriserne er i øjeblikket højere end gas- og oliepriserne. Fire gange så effektiv er derfor ikke ensbetydende med fire gange så billig i brug. Se dine besparelser ved hjælp af vores beregner: Kom i gang nu!